chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BKWM14-E01-25/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung
BKWM14-E01-25/S90
Bestell-ID-Nr. 6935115
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
25
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M16x0,75, gewinkelt
Polzahl
14
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
3
Leitungsmaterial
TPU
Leitungsfarbe
Schwarz
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, M16x0,75, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
242,30 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BKWM14-E01-25/S90
Artikel gesamt
242,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren