chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PVC
BKWM19-E01-10/TEL
Bestell-ID-Nr. 6935126
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
140,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BKWM19-E01-10/TEL
Technische Daten
Leitungslänge (m)
10
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M16x0,75, gewinkelt
Polzahl
19
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
3
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M16x0,75, gewinkelt
Artikel gesamt
140,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren