chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BSM19-E01-5/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PVC
BSM19-E01-5/TEL
Bestell-ID-Nr. 6935130
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
5
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M16x0,75, gerade
Polzahl
19
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
3
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M16x0,75, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
100,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BSM19-E01-5/TEL
Artikel gesamt
100,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren