chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RJ45S-FKSDD-4414-15M
Bestell-ID-Nr. 6935285
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
88,60 €
Artikel gesamt
886,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
15
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Polzahl
4
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl
4
Bemessungsspannung (V)
42
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.15
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, D-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S-FKSDD-4414-15M