chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKCV4.5T-2/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM
WKCV4.5T-2/TFW
Bestell-ID-Nr. 6935415
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Leitungsfarbe
Weiß
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
17,30 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKCV4.5T-2/TFW
Artikel gesamt
17,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren