chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSWH4M-10/TFE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
PSWH4M-10/TFE
Bestell-ID-Nr. 6935475
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
20
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gewinkelt
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
22,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSWH4M-10/TFE
Artikel gesamt
22,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren