chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
AIDA-GP-AIDA-GP-52-0.3M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung / PUR
AIDA-GP-AIDA-GP-52-0.3M
Bestell-ID-Nr. 6935643
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.3
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, PushPull Power, gerade
Polzahl
4+PE
Steckverbinder B
Stecker, PushPull Power, gerade
Polzahl
4+PE
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
16
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Aderquerschnitt (mm²)
2.5
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, PushPull Power, gerade
Steckverbinder B
Stecker, PushPull Power, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
89,30 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
AIDA-GP-AIDA-GP-52-0.3M
Artikel gesamt
89,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren