chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
RSH4.4-10/TFG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
RSH4.4-10/TFG
Bestell-ID-Nr. 6936002
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
TPE-O
Leitungsfarbe
Grau
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE-O
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
27,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSH4.4-10/TFG
Artikel gesamt
27,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren