chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BKM14-E01-50/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung
BKM14-E01-50/S90
Bestell-ID-Nr. 6936406
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
50
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M16x0,75, gerade
Polzahl
14
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
3
Leitungsmaterial
TPU
Leitungsfarbe
Schwarz
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anzahl der Leiter
2
Bruttogewicht
3395
Nettogewicht
3395
Leitungsdurchmesser (mm)
6.9
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
50
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, M16x0,75, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
391,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BKM14-E01-50/S90
Artikel gesamt
391,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren