chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WK4.5T-50-RS4.5T/S2503 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Economy-Ausführung
WK4.5T-50-RS4.5T/S2503
Bestell-ID-Nr. 7030340
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
50
Anwendung
RFID
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Zulassungen
Leitung UL Style 20549
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
2
Leitungsdurchmesser (mm)
6.9
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
50
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
443,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
WK4.5T-50-RS4.5T/S2503
Artikel gesamt
443,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren