chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
HT-SWSP4-10/S2430 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung
HT-SWSP4-10/S2430
Bestell-ID-Nr. 8039494
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gewinkelt
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PTFE
Leitungsfarbe
Weiß
Besondere Eigenschaften
Hochtemperatur, Schweißfunkenbeständig
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PTFE
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
113,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
HT-SWSP4-10/S2430
Artikel gesamt
113,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren