chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKS 841-5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RKS 841-5M
Bestell-ID-Nr. U-10636
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
TPE
Leitungsfarbe
Grün
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
UL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anzahl der Leiter
8
Leitungsdurchmesser (mm)
7.7
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKS 841-5M
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
62,60 €
Artikel gesamt
62,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren