chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM 40 RKM 50-10M/BL67 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Stromversorgungsleitung
RSM 40 RKM 50-10M/BL67
Bestell-ID-Nr. U-67116
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
9
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Gelb
Zulassungen
CE, RoHS, UL Listed, UL 2238
Aderquerschnitt (mm²)
0.82
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
111,30 €
Artikel gesamt
111,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM 40 RKM 50-10M/BL67
Support kontaktieren