chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSSW D9S RKSW 455-0.5M-0.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung
RSSW D9S RKSW 455-0.5M-0.5M
Bestell-ID-Nr. U0372-2
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Leitungslänge (m)
0.5
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Polzahl
9
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Violett
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
203,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSW D9S RKSW 455-0.5M-0.5M
Artikel gesamt
203,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren