chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WSC 572-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
WSC 572-1M
Bestell-ID-Nr. U0438
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Leitungslänge (m)
1
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
UL, CSA
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
31,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSC 572-1M
Artikel gesamt
31,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren