chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WSM WKM 5711-6M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
WSM WKM 5711-6M
Bestell-ID-Nr. U2779-23
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Leitungslänge (m)
6
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
7
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
UL, CSA
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
80,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSM WKM 5711-6M
Artikel gesamt
80,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren