chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSS RSS 843-30M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RSS RSS 843-30M
Bestell-ID-Nr. U7712-30
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
30
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
48
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grün
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
UL
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
140,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSS RSS 843-30M
Artikel gesamt
140,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren