chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSS RJ45S 841-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RSS RJ45S 841-1M
Bestell-ID-Nr. U8626-1
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
1
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Polzahl
8
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
TPE
Leitungsfarbe
Grün
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
UL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
54,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSS RJ45S 841-1M
Artikel gesamt
54,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren