chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RJ45S FKSD 841-0.5M
Bestell-ID-Nr. U8627-05
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
54,80 €
Artikel gesamt
54,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
0.5
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Polzahl
8
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
42
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
TPE
Leitungsfarbe
Grün
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
UL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Material Flanschgehäuse B
Messing
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, D-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RJ45S FKSD 841-0.5M