chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RJ45S 841-6M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RJ45S 841-6M
Bestell-ID-Nr. U8635-6
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
6
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Polzahl
8
Bemessungsspannung (V)
42
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
TPE
Leitungsfarbe
Grün
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
UL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
43,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RJ45S 841-6M
Artikel gesamt
43,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren