chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RJ45S RJ45S 841-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RJ45S RJ45S 841-2M
Bestell-ID-Nr. U8636-2
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Polzahl
8
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Polzahl
8
Bemessungsspannung (V)
42
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
TPE
Leitungsfarbe
Teal
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
UL Listed, CE, UKCA, RoHS
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
50,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S RJ45S 841-2M
Artikel gesamt
50,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren