chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
CBC5 5723-0.5M
Bestell-ID-Nr. U8724-05
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
31,60 €
Artikel gesamt
31,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Leitungslänge (m)
0.5
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, CBC5, gerade
Polzahl
5
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
12
Leitungsmaterial
TPU
Leitungsfarbe
Grau
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
UL
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anzahl der Leiter
2
Leitungsdurchmesser (mm)
8.38
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, CBC5, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
CBC5 5723-0.5M