chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Standard-Ausführung
CABLE-BLIDENT-10M/S2500
Bestell-ID-Nr. 100019086
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
115,70 €
Artikel gesamt
115,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
RFID
Bemessungsspannung (V)
30
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Gelb
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Anzahl der Leiter
4
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE-BLIDENT-10M/S2500