chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung
CABLE 455-150M
Bestell-ID-Nr. 6604286
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
893,00 €
Artikel gesamt
893,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Leitungslänge (m)
150
Anwendung
Daten
Polzahl
2
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Violett
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungslänge (m)
150
Leitungsmaterial
PVC
Anzahl der Leiter
2
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 455-150M