chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung
CABLE 456-30M
Bestell-ID-Nr. 6604291
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
333,30 €
Artikel gesamt
333,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Leitungslänge (m)
30
Anwendung
Daten
Polzahl
2
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Violett
Zulassungen
UL, CSA
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
30
Leitungsmaterial
PUR
Anzahl der Leiter
2
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 456-30M