chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Spannungsversorgungsleitung / PUR
Cable-PDP-52-500M
Bestell-ID-Nr. 6604717
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
1.462,00 €
Artikel gesamt
1.462,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
500
Anwendung
Power
Bemessungsspannung (V)
240
Strombelastbarkeit (A)
5.3
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
PUR
Anzahl der Leiter
5
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
Cable-PDP-52-500M