chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE 5711-500M
Bestell-ID-Nr. 6604922
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
2.774,00 €
Artikel gesamt
2.774,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Leitungslänge (m)
500
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
7
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Zulassungen
UL, CSA
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
PVC
Anzahl der Leiter
4
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 5711-500M