chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE12X0.14-SH-PUR-BK-500M/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
CABLE12X0.14-SH-PUR-BK-500M/TXL
Bestell-ID-Nr. 6627967
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
500
Anwendung
Signal
Polzahl
12
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anzahl der Leiter
12
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
PUR
Anzahl der Leiter
12
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE12X0.14-SH-PUR-BK-500M/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
2.938,00 €
Artikel gesamt
2.938,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren