chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE12X0.14-SH-PVC-BK-100M/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
CABLE12X0.14-SH-PVC-BK-100M/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627978
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
100
Anwendung
Signal
Polzahl
12
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anzahl der Leiter
12
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PVC
Anzahl der Leiter
12
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
351,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE12X0.14-SH-PVC-BK-100M/TEL
Artikel gesamt
351,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren