chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
CABLE12X0.14-XX-PVC-BK-100M/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627982
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
234,30 €
Artikel gesamt
234,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE12X0.14-XX-PVC-BK-100M/TEL
Technische Daten
Leitungslänge (m)
100
Anwendung
Signal
Polzahl
12
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anzahl der Leiter
12
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PVC
Anzahl der Leiter
12
Support kontaktieren