chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-BK-100M/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-BK-100M/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627988
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
100
Anwendung
Signal
Polzahl
4+PE
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PVC
Anzahl der Leiter
5
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
217,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-BK-100M/TEL
Artikel gesamt
217,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren