chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE12X0.14-XX-PUR-OG-100M/TXO | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
CABLE12X0.14-XX-PUR-OG-100M/TXO
Bestell-ID-Nr. 6628630
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
100
Anwendung
Signal
Polzahl
12
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Orange
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anzahl der Leiter
12
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Anzahl der Leiter
12
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE12X0.14-XX-PUR-OG-100M/TXO
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
371,90 €
Artikel gesamt
371,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren