chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
CABLE8X0.25-XX-PUR-GY-100M/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
CABLE8X0.25-XX-PUR-GY-100M/TXG
Bestell-ID-Nr. 6628640
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
100
Anwendung
Signal
Polzahl
8
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Anzahl der Leiter
8
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
441,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE8X0.25-XX-PUR-GY-100M/TXG
Artikel gesamt
441,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren