chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
CABLE3X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY
Bestell-ID-Nr. 6628645
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
500
Anwendung
Signal
Polzahl
3
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Gelb
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
PUR
Anzahl der Leiter
3
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE3X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
1.302,00 €
Artikel gesamt
1.302,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren