chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-500M/TEB
Bestell-ID-Nr. 6628659
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
873,00 €
Artikel gesamt
873,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-500M/TEB
Technische Daten
Leitungslänge (m)
500
Anwendung
Signal
Polzahl
2
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Blau
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.5
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.5
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
PVC
Anzahl der Leiter
2
Support kontaktieren