chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE5X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
CABLE5X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY
Bestell-ID-Nr. 6628666
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
100
Anwendung
Signal
Polzahl
5
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Gelb
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PVC
Anzahl der Leiter
5
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
219,90 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE5X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY
Artikel gesamt
219,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren