chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE3X0.34-SH-PVC-GY-500M/TEG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
CABLE3X0.34-SH-PVC-GY-500M/TEG
Bestell-ID-Nr. 6628841
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
500
Anwendung
Signal
Polzahl
3
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
PVC
Anzahl der Leiter
3
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE3X0.34-SH-PVC-GY-500M/TEG
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
1.205,00 €
Artikel gesamt
1.205,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren