chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE4X0.34-SH-PUR-BK-200M/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
CABLE4X0.34-SH-PUR-BK-200M/TXL
Bestell-ID-Nr. 6630625
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
941,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Polzahl
4
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungsmaterial
PUR
Anzahl der Leiter
4
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE4X0.34-SH-PUR-BK-200M/TXL
Artikel gesamt
941,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren