chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE4422-100M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
CABLE4422-100M
Bestell-ID-Nr. 6635424
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
100
Anwendung
Daten
Polzahl
4
Bemessungsspannung (V)
300
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Zulassungen
UL Listed
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Anzahl der Leiter
4
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
380,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE4422-100M
Artikel gesamt
380,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren