chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE 572-150M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE 572-150M
Bestell-ID-Nr. 6958120
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Leitungslänge (m)
150
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Zulassungen
UL, CSA
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungslänge (m)
150
Leitungsmaterial
PVC
Anzahl der Leiter
4
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
420,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 572-150M
Artikel gesamt
420,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren