chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Economy-Ausführung
Cable-E-BLIDENT-100M
Bestell-ID-Nr. 7030351
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
765,00 €
Artikel gesamt
765,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
100
Anwendung
RFID
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Zulassungen
Leitung UL Style 20549
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Anzahl der Leiter
2
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
Cable-E-BLIDENT-100M