chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IP67-Verteilerbaustein, sechskanalig
JBBS-49SC-M613/3G
Bestell-ID-Nr. 6611438
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
619,00 €
Artikel gesamt
619,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
JBBS-49SC-M613/3G
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Anwendung
Daten
Zulassungen
Ex-Approval
Elektrischer Anschluss
7/8'' Flanschanschluss
Gehäusewerkstoff
pulverbeschichteter Aluminum-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anzahl der Kanäle
6
Installationsbereich
Zone 2, Nicht-Ex
Anschlusstechnik Signal
7/8″