chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
IP20-Verteilerbaustein, achtkanalig
JRBS-40SC-8C/EX
Bestell-ID-Nr. 6611453
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
342,50 €
Artikel gesamt
342,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Anwendung
Daten
Zulassungen
ATEX, Ex-Approval
Elektrischer Anschluss
Federzugklemmen
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anzahl der Kanäle
8
Installationsbereich
Zone 1, Zone 2, Nicht-Ex
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
JRBS-40SC-8C/EX