chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TB-6M12-4-CS12H | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1
TB-6M12-4-CS12H
Bestell-ID-Nr. 6611960
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Anwendung
Signal
Polzahl
3+PE
Polzahl
12
Bemessungsspannung (V)
30
Zulassungen
cULus
Anzahl der Steckplätze
6
Steckplatz
M12 × 1
Sammelanschluss
M23 × 1
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
M23 × 1
Steckplatz
M12 × 1
Anzahl der Steckplätze
6
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
74,30 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-6M12-4-CS12H
Artikel gesamt
74,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren