chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 4-fach
TB-4M8M-3P2-FS8
Bestell-ID-Nr. U2-28307
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
104,00 €
Artikel gesamt
104,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
8
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
LED
Zulassungen
CE, UKCA, RoHS
Anzahl der Steckplätze
4
Steckplatz
M8 × 1
Sammelanschluss
M12 × 1
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
M12 × 1
Steckplatz
M8 × 1
Anzahl der Steckplätze
4
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-4M8M-3P2-FS8