chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 8-fach
TB-8M8M-3-FS12
Bestell-ID-Nr. U2-28809
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
113,10 €
Artikel gesamt
113,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
12
Bemessungsspannung (V)
30
Zulassungen
CE, UKCA, RoHS
Anzahl der Steckplätze
8
Steckplatz
M8 × 1
Sammelanschluss
M12 × 1
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
M12 × 1
Steckplatz
M8 × 1
Anzahl der Steckplätze
8
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-8M8M-3-FS12