chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 4-fach
TB-4M8M-3P2-9
Bestell-ID-Nr. U2-32120
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
171,50 €
Artikel gesamt
171,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-4M8M-3P2-9
Technische Daten
Leitungslänge (m)
9
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Bemessungsspannung (V)
30
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
LED
Zulassungen
CE, UKCA, RoHS
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Anzahl der Steckplätze
4
Steckplatz
M8 × 1
Sammelanschluss
Leitung
Anzahl der Leiter
6
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
Leitung
Steckplatz
M8 × 1
Anzahl der Steckplätze
4
Support kontaktieren