chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 4-fach
TB-4M8M-4-0.5
Bestell-ID-Nr. UX08954
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
128,10 €
Artikel gesamt
128,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.5
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Bemessungsspannung (V)
30
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Zulassungen
CE, UKCA, RoHS
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Anzahl der Steckplätze
4
Steckplatz
M8 × 1
Sammelanschluss
Leitung
Anzahl der Leiter
10
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
Leitung
Steckplatz
M8 × 1
Anzahl der Steckplätze
4
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-4M8M-4-0.5