chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 8-fach
TB-8M8Z-3P2-0.5
Bestell-ID-Nr. UX09199
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
160,30 €
Artikel gesamt
160,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.5
Anwendung
Signal
Polzahl
3
Bemessungsspannung (V)
30
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
LED
Zulassungen
CE, RoHS
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Anzahl der Steckplätze
8
Steckplatz
Ø 8 mm
Sammelanschluss
Leitung
Anzahl der Leiter
10
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
Leitung
Steckplatz
Ø 8 mm
Anzahl der Steckplätze
8
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-8M8Z-3P2-0.5