chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 8-fach
TB-8M8M-3-0.3-BSM14
Bestell-ID-Nr. UX17278
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
205,30 €
Artikel gesamt
205,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-8M8M-3-0.3-BSM14
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.3
Anwendung
Signal
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Steckverbinder B
, gerade
Polzahl
14
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
30
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Zulassungen
CE, UKCA, RoHS
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Anzahl der Steckplätze
8
Steckplatz
M8 × 1
Sammelanschluss
M16 × 1 mit Leitung
Anzahl der Leiter
12
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
M16 × 1 mit Leitung
Steckplatz
M8 × 1
Anzahl der Steckplätze
8
Support kontaktieren